LN05CW-D32-L300
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln05cw.prj},{NB=LN05CW-D32-L300},{SC=LN05CW},{LX=Ultra light load type},{TOM=60Si2CrA},{XDCZ=SWOSC-V},{MC=L x 60%},{D=32.0},{L=300},{DD=21.0},{THCS=4.65},{PLB=120.0},{SYFF1=120},{SYFF2=559},{SYFF3=135},{SYFF4=627.6},{SYFF5=150},{SYFF6=696.3},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 287
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN05CW - Rectangular spring - super light spring·purple
Bill of material
LN05CW-D32-L300
CNSORDERNO
LN05CW-D32-L300
LN05CW-D32-L300
Serial code
LN05CW
type
Ultra light load type
National standard material
60Si2CrA
Equivalent material
SWOSC-V
Maximum compression
L x 60%
D
32.0
32.0
mm
L
300
300
mm
d
21.0
21.0
mm
Spring constant N/mm{kgf/mm}
4.65
4.65
Pressing length B
120.0
120.0
mm
usage method 1 million timesF=Lx40% Fmm
120
120
usage method 1 million timesF=Lx40% load N{kgf}
559
559
usage method 500000 times F=Lx45% Fmm
135
135
usage method 500000 times F=Lx45% load N{kgf}
627.6
627.6
usage method 300000 times F=Lx50% Fmm
150
150
usage method 300000 times F=Lx50% load N{kgf}
696.3
696.3
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성