LN04GB-D10-L25
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04gb.prj},{NB=LN04GB-D10-L25},{SC=LN04GB},{TYPE=Heat resistant type},{MAT=SUS631},{PE=L x 60%},{SP=±10%},{OP=Can be used at high temperatures below 300 ℃},{D=10},{L=25},{L1=25},{DD=0.70},{CO=5.30},{F=15},{N=7.4},{THCS=0.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04GB - Heat resistant compression spring - allowable displacement Lx60%
Bill of material
LN04GB-D10-L25
CNSORDERNO
LN04GB-D10-L25
LN04GB-D10-L25
Series code
LN04GB
TYPE
Heat resistant type
material
SUS631
Permissible displacement
L x 60%
Spring constant tolerance
±10%
Operating temperature
Can be used at high temperatures below 300 ℃
D
10
10
mm
L
25
25
mm
d
0.70
0.70
mm
Compression length
5.30
5.30
mm
F max
15
15
permissible loadNmax
7.4
7.4
spring constantN/mm
0.5
0.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성