LN04FS-D16.6-L60
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04fs_fd.prj},{NB=LN04FS-D16.6-L60},{SC=LN04FS},{LX=Internal diameter reference type · standard type},{GBCZ=Spring steel},{XDCZ=SWPA-A},{ST=Blackening},{AD=L x 32%},{STC=±10%},{D=16.6},{L=60},{XJ=16},{D1=20.2},{DD=1.80},{CL=22.5},{F=19.2},{FZ=34.3},{THCS=1.8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04FS_FD - Compression spring - internal diameter reference type (standard type)
Bill of material
LN04FS-D16.6-L60
CNSORDERNO
LN04FS-D16.6-L60
LN04FS-D16.6-L60
Serial code
LN04FS
LN04FS
type
Internal diameter reference type · standard type
National standard material
Spring steel
Equivalent material
SWPA-A
surface treatment
Blackening
Allowable displacement
L x 32%
L x 32%
Spring tolerance constant
±10%
D
16.6
16.6
mm
L
60
60
mm
Pin diameter
16
16
D1
20.2
20.2
mm
d
1.80
1.80
mm
Compression length
22.5
22.5
F max
19.2
19.2
load Nmax
34.3
34.3
Spring constant
1.8
1.8
N/mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성