LN04CM-D6-L20
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04cl_cm.prj},{NB=LN04CM-D6-L20},{SC=LN04CM},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x (60~75)%},{STC=±10%},{D=6},{L=20},{DD=0.35},{CL=3.85},{F=15.00},{FZ=1.47\{0.15\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 129
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04CL_CM - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type-Lx70%/Lx(60~75)%
Bill of material
LN04CM-D6-L20
CNSORDERNO
LN04CM-D6-L20
LN04CM-D6-L20
Serial code
LN04CM
LN04CM
type
Outer diameter reference stainless steel type
texture of material
SUS304-WPB
surface treatment
Blackening
Allowable displacement
L x (60~75)%
L x (60~75)%
Spring tolerance constant
±10%
D
6
6
mm
D tolerance
0/-0.5mm
0/-0.5mm
L
20
20
mm
L tolerance
±1mm
±1mm
d
0.35
0.35
mm
Compression length
3.85
3.85
F max
15.00
15.00
mm
load N{kgf}max
1.47{0.15}
1.47{0.15}
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성