LN04CA-D20-L80
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04ca_ck.prj},{NB=LN04CA-D20-L80},{SC=LN04CA},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x 45%},{STC=±10%},{D=20},{L=80},{DD=1.70},{CL=26.4},{F=36.00},{FZ=35.3\{3.6\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 230
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04CA_CK - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type-Lx45%/Lx(50~60)%
Bill of material
LN04CA-D20-L80
CNSORDERNO
LN04CA-D20-L80
LN04CA-D20-L80
Serial code
LN04CA
LN04CA
type
Outer diameter reference stainless steel type
texture of material
SUS304-WPB
surface treatment
Blackening
Allowable displacement
L x 45%
L x 45%
Spring tolerance constant
±10%
D
20
20
mm
D tolerance
0/-0.8mm
0/-0.8mm
L
80
80
mm
L tolerance
±1.5mm
±1.5mm
d
1.70
1.70
mm
Compression length
26.4
26.4
F max
36.00
36.00
mm
load N{kgf}max
35.3{3.6}
35.3{3.6}
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성