LN04BH-D13-L65
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04bh.prj},{NB=LN04BH-D13-L65},{SC=LN04BH},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x (20~30)%},{STC=±10%},{D=13},{L=65},{DD=2.10},{CL=39},{F=19.5},{FZ=191.2\{19.5\}},{INFOTEXT=website},{JD=90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 163
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04BH - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx(20~30)%
Bill of material
LN04BH-D13-L65
CNSORDERNO
LN04BH-D13-L65
LN04BH-D13-L65
Serial code
LN04BH
type
Outer diameter reference type
texture of material
SWPA
surface treatment
Blackening
Allowable displacement
L x (20~30)%
Spring tolerance constant
±10%
D
13
13
mm
D tolerance
0/-0.8mm
0/-0.8mm
L
65
65
mm
L tolerance
±2mm
±2mm
d
2.10
2.10
mm
Compression length
39
39
F max
19.5
19.5
mm
load N{kgf}max
191.2{19.5}
191.2{19.5}
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성