LN04BG-D13-L35
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04bg.prj},{NB=LN04BG-D13-L35},{SC=LN04BG},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x (27~35)%},{STC=±10%},{D=13},{L=35},{DD=1.40},{CL=14.5},{F=12.2},{FZ=35.3\{3.6\}},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 182
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LN04BG - 压缩弹簧-外径基准型-Lx(27~35)%
明细表
LN04BG-D13-L35
型号
LN04BG-D13-L35
LN04BG-D13-L35
系列码
LN04BG
类型
外径基准型
材质
SWPA
表面处理
发黑
容许位移量
L x (27~35)%
弹簧常数公差
±10%
D
13
13
mm
D公差
0/-0.8mm
0/-0.8mm
L
35
35
mm
L公差
±1.5mm
±1.5mm
d
1.40
1.40
mm
压紧长度
14.5
14.5
F max
12.2
12.2
mm
负载N{kgf}max
35.3{3.6}
35.3{3.6}
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型