LN04BF-D8-L30
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04bf.prj},{NB=LN04BF-D8-L30},{SC=LN04BF},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x 75%},{STC=±10%},{D=8},{L=30},{DD=0.45},{CL=5.7},{F=22.5},{FZ=2.2\{0.23\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 83
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04BF - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx75%
Bill of material
LN04BF-D8-L30
CNSORDERNO
LN04BF-D8-L30
LN04BF-D8-L30
Serial code
LN04BF
type
Outer diameter reference type
texture of material
SWPA
surface treatment
Blackening
Allowable displacement
L x 75%
Spring tolerance constant
±10%
D
8
8
mm
D tolerance
0/-0.5mm
0/-0.5mm
L
30
30
mm
L tolerance
±1.5mm
±1.5mm
d
0.45
0.45
mm
Compression length
5.7
5.7
F max
22.5
22.5
mm
load N{kgf}max
2.2{0.23}
2.2{0.23}
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성