LN03AB-D6-n5-d1
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln03.prj},{NB=LN03AB-D6-n5-d1},{SC=LN03AB},{LX=Torsion spring},{TOM=SUS304-WPB},{DOR=Sinistral},{JD=135°},{D=6},{N=5},{DD=1.0},{LR=60},{THCS=1.2008},{SYZDJD=50},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 240
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN03 - Torsion spring
Bill of material
LN03AB-D6-n5-d1
CNSORDERNO
LN03AB-D6-n5-d1
LN03AB-D6-n5-d1
Series code
LN03AB
LN03AB
type
Torsion spring
texture of material
SUS304-WPB
Direction of rotation
Sinistral
Sinistral
angle
135°
135°
internal diameter D
6
6
mm
Number of turns N
5
5
mm
Wire diameter(d)
1.0
1.0
mm
Arm length L·R
60
60
mm
Spring constant (torque)N·mm/deg
1.2008
1.2008
Maximum use angle deg(degree)
50
50
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성