LN02JU-D8-L25
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln02j_k.prj},{NB=LN02JU-D8-L25},{SC=LN02JU},{LX=L type · round hole type},{GBCZ=0Cr18Ni9},{XDCZ=SUS304},{ST=-},{AM=1 nut · SUS304},{D=8.0},{L=25},{M=M8},{K=40},{V=20},{A=3.0},{F=6.0},{DD=3.0},{INFOTEXT=website},{M1=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN02J_K - Extension spring strut - type L
Bill of material
LN02JU-D8-L25
CNSORDERNO
LN02JU-D8-L25
LN02JU-D8-L25
Serial code
LN02JU
LN02JU
type
L type · round hole type
L type · round hole type
National standard material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Equivalent material
SUS304
SUS304
Surface treatment
-
-
Accessory material
1 nut · SUS304
1 nut · SUS304
D
8.0
8.0
mm
L
25
30
25
30
mm
M
M8
M8
K
40
40
mm
V
20
20
mm
A
3.0
3.0
mm
F
6.0
6.0
mm
d
3.0
3.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성