LN01GB-D28-d3.5-S10
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln01g.prj},{NB=LN01GB-D28-d3.5-S10},{SC=LN01GB},{LX=Size specified type},{TOM=SWP-A},{ST=turn black},{RAOF=90°},{D=28},{DD=3.5},{S=10},{ZDLS=31},{THCS=7.490},{IT=39.20},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 256
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN01G - Stretch spring - size specified type
Bill of material
LN01GB-D28-d3.5-S10
CNSORDERNO
LN01GB-D28-d3.5-S10
LN01GB-D28-d3.5-S10
Series code
LN01GB
LN01GB
type
Size specified type
texture of material
SWP-A
SWP-A
surface treatment
turn black
turn black
Relative angle of hook
90°
90°
D
28
28
mm
D tolerance
+/-0.56mm
+/-0.56mm
Wire diameterd
3.5
3.5
mm
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
L
52
52
mm
Reference maximum tensile length(N)
31
31
Spring constant(N)
7.490
7.490
Initial tension(N)
39.20
39.20
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성