LN01AB-D16-L150
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln01a.prj},{NB=LN01AB-D16-L150},{SC=LN01AB},{LX=Light load type},{TOM=SWP-A},{ST=Blackening},{RAOF=180°},{D=16},{L=150},{WDD=1.6},{IT=9.12},{ZDZL=43.15},{ZDWYL=115.6},{THCS=0.29},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 272
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN01A - Tension spring - light load
Bill of material
LN01AB-D16-L150
CNSORDERNO
LN01AB-D16-L150
LN01AB-D16-L150
Series code
LN01AB
LN01AB
type
Light load type
texture of material
SWP-A
SWP-A
surface treatment
Blackening
Blackening
Relative angle of hook
180°
180°
D
16
16
mm
L
150
150
mm
Wire diameter(d)
1.6
1.6
mm
Initial tension
9.12
9.12
N
Maximum load force under dynamic load
43.15
43.15
N
Maximum displacement under dynamic load
115.6
115.6
Fmax.Mm
Spring constant
0.29
0.29
N/mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성