LMW11-d20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmw11.prj},{NB=LMW11-d20},{CODE=LMW11},{TYPE=short},{USE=LMC02 series},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{TEM=-15~80℃},{DD=20},{DDTOL=0/-0.10},{L=27.4},{HH=21},{H=41.0},{H1=35.0},{H2=11},{W=54},{W1=40.0},{M=M6},{M0=6},{DD1=5.2},{V=12},{LOAD1=880},{LOAD2=1365},{WEI=170},{LINK=website link},{B1=13.000},{B2=13.500},{B3=30.000},{B4=16.000},{B5=42.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMW11 - Linear Bushing Box Unit Widened Square Single Liner/Medium/Double Liner
Bill of material
LMW11-d20
code
LMW11
Types of
short
use bearing-code
LMC02 series
Fixed seat material
Aluminum alloy
Fixed seat surface treatment
Natural anodizing
Use ambient temperature
-15~80℃
d
20
20
mm
dtol
0/-0.10
0/-0.10
mm
L
27.4
27.4
mm
h
21
21
mm
H
41.0
41.0
mm
H1
35.0
35.0
mm
H2
11
11
mm
W
54
54
mm
W1
40.0
40.0
mm
M
M6
M6
d1
5.2
5.2
mm
V
12
12
mm
Basic load rating C (moving)
880
880
N
Basic load rating Co (static)
1365
1365
N
weight
170
170
g
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성