LMUW-N12
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lmuw_n.prj},{NB=LMUW-N12},{TS=-N},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=57},{B=43.4},{W=1.30},{D1=20.0},{RR=0.8},{ESS=0.015},{BR=4},{CD=657},{CO=1200},{ASM=10.90},{MASS=80.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LMUW-N, LMUW, LMUWF, LMUWR, LMUWM, LMUWM-N, LMUWMF, SLMUW, SLMUWS - 리니어부시 - 더블형
BOM
LMUW-N12
부품No.
LMUW-N12
LMUW-N12
Seals
씰없음
씰붙이
씰없음
씰붙이
외통 재질
SUJ2
SUJ2
외통경도
58HRC~
외통표면처리
-
무전해니켈크롬도금
-
무전해니켈크롬도금
볼 소재
SUJ2
Retainer Material
수지 (쥬라콘 M90 상당)
수지 (쥬라콘 M90 상당)
사용분위기 온도
-20~80
°C
부속품
씰
씰 재질
니트릴고무 (-20~120 (℃))
Greased filled
N/A
N/A
dr
12
12
mm
dr 공차
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
21
21
mm
D 허용공차
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
57
57
mm
L공차
0/-0.3
0/-0.3
mm
B
43.4
43.4
mm
B 공차
0/-0.5
0/-0.5
mm
W
1.30
1.30
mm
D1
20.0
20.0
mm
r
0.8
0.8
mm
편심도(최대)
0.015
0.015
mm
볼(열수)
4
4
기본정격하중 C (동)
657
657
N
기본정격하중 Co (정)
1200
1200
N
Mo 허용정적 모멘트
10.90
10.90
Nm
질량
80.0
80.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성