LMUW-MX20
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lmuw_mx.prj},{NB=LMUW-MX20},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATPCR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber},{DDRR=20},{DDRRTOL= 0/-0.012},{D=32},{DTOL=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L=93.0},{L1=80},{L1TOL=0/-0.3},{V=6.50},{B=57.8},{BTOL=0/-0.5},{W=1.60},{D1=30.5},{RR=0.8},{ESS=0.020},{BR=5},{CD=1400},{CO=2740},{ASM=26.8},{MASS=191}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LMUW-MX, LMUWM-MX - 윤활유닛MX붙이리니어부시 - 스탠다드 - 더블
BOM
LMUW-MX20
부품No.
LMUW-MX20
LMUW-MX20
외통 재질
SUJ2
외통경도
58HRC~
외통표면처리
-
Electroless Nickel Plating
-
Electroless Nickel Plating
볼 소재
SUJ2
패드케이스/리테이너재질
수지 (쥬라콘 M90 상당)
사용분위기온도
-20~80
°C
부속품
씰
씰 재질
니트릴고무
dr
20
20
mm
dr 공차
0/-0.012
0/-0.012
mm
D
32
32
mm
D 공차(표면처리없음)
0/-0.019
0/-0.019
mm
D Tolerance (With Surface Treatment)
0/-0.025
0/-0.025
mm
L
93.0
93.0
mm
L1
80
80
mm
L1 공차
0/-0.3
0/-0.3
mm
V
6.50
6.50
mm
B
57.8
57.8
mm
B 공차
0/-0.5
0/-0.5
mm
W
1.60
1.60
mm
D1
30.5
30.5
mm
r
0.8
0.8
mm
편심도(최대)
0.020
0.020
mm
볼조열
5
5
기본정격하중 C (동적)
1400
1400
N
기본정격하중 Co (정)
2740
2740
N
Mo 허용정적 모멘트
26.8
26.8
Nm
질량
191
191
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성