??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMT292 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMT292
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMT292: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 28 mm; Mediumtemperatur (Wasser / Öl) -25...85; (Anwendungen nach WHG: 0...85 °C) °C / -25...100; (Anwendungen nach WHG 0...100 °C) °C; G 3/4 Außengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
LMT292
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LMBCE-A34E-QPKG-2/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型