??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LMT192 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LMT192
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMT192: Capteur de niveau électronique; PNP; signal de commutation; IO-Link; Lon
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; PNP; signal de commutation; IO-Link; Longueur de sonde 38 mm; Température du fluide (eau / huile) -25...85; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG): 0...85 °C) °C / -25...100; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG) 0...100 °C) °C; G 1/2 cône d'étanchéité; Connecteur
Bestellnummer
LMT192
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
LMCCE-A12E-QPKG-2/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0