??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LMT191 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LMT191
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMT191: Capteur de niveau électronique; PNP; signal de commutation; IO-Link; Lon
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; PNP; signal de commutation; IO-Link; Longueur de sonde 11 mm; Température du fluide (eau / huile) -40...85; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG): 0...85 °C) °C / -40...100; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG) 0...100 °C) °C; G 1/2 cône d'étanchéité; Connecteur
Bestellnummer
LMT191
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
LMACE-A12E-QPKG-2/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés