??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMT102 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMT102
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMT102: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlä
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 38 mm; Mediumtemperatur -20...100 °C; G 1/2 Dichtkonus; Steckverbindung
Bestellnummer
LMT102
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LMCCE-A12E-QSKG-2/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型