카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LMT04A
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_030
245_020_020_030_040
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_030/245_020_020_030_040/lmt04a.prj},{NB=LMT04A},{BN=LMT04A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c5/a9/pc_lmt03aab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c5/a9/pc_lmt03aab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LMT04A: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal,IO-Link; Sondenlän},{DESCLONG=Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 253 mm; Mediumtemperatur -20...85 °C; G 1/2 Dichtkonus; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LMECE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/LMT04A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMT04A - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMT04A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMT04A: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal,IO-Link; Sondenlän
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 253 mm; Mediumtemperatur -20...85 °C; G 1/2 Dichtkonus; Steckverbindung
Bestellnummer
LMT04A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LMECE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성