??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMT03A - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMT03A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMT03A: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal,IO-Link; Sondenlän
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 153 mm; Mediumtemperatur -20...85 °C; G 1/2 Dichtkonus; Steckverbindung
Bestellnummer
LMT03A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LMDCE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型