??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
LMKC-TAM - 三倍加长轴承系列
明细表
LMKC13TAM
型号
球例数
重量
g
内径dr
mm
内径公差
外径
mm
外径公差
长度 L
mm
长度公差
±0.3
I
mm
法兰 D1
mm
法兰K
mm
法兰R
mm
法兰Φ
联接孔d1
联接孔d2
联接孔
法兰垂直度
mm
径向跳动
基本额定载荷 C
kgf
基本额定载荷 Co
kgf
生产标准
GBT/16940-2012
外壳材质
Gcr15
外壳硬度
60~64 HRC
外壳表面处理
无电解镀镍
滚珠材质
Gcr15
滚珠硬度
61~66 HRC
保持器材质
304不锈钢
保持器使用温度
-20~80 °C
附件(密封件)骨架
65Mn
附件(密封件)材质
丁腈胶
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型