LMKC12RAUU
宇通YTP直线轴承3D图库
中等长度型(中型)系列
中型中间方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/reinforced_type/medium_middle_square_flanged_type/lmkc_rauu.prj},{NB=LMKC12RAUU},{MODEL=LMKC12RAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=69},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{I=20.5},{D1=42},{K=32},{H=6},{PCD=32},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
LMKC-RAUU - 直线法兰轴承系列
明细表
LMKC12RAUU
型号
LMKC12RAUU
LMKC12RAUU
球例数
4
4
重量
69
69
g
内径dr
12
12
mm
内径公差
0 -0.010
0 -0.010
外径
21
21
mm
外径公差
0 -0.016
0 -0.016
长度 L
47
47
mm
长度公差
±0.3
I
20.5
20.5
mm
法兰D1
42
42
mm
法兰K
32
32
mm
法兰R
6
6
mm
法兰Φ
32
32
联接孔d1
4.5
4.5
联接孔d2
7.5
7.5
联接孔
4.1
4.1
法兰垂直度
0.015
0.015
mm
径向跳动
0.015
0.015
基本额定载荷 C
63.5
63.5
kgf
基本额定载荷 Co
81.5
81.5
kgf
生产标准
GBT/16940-2012
外壳材质
Gcr15
外壳硬度
60~64
HRC
外壳表面处理
无电解镀镍
滚珠材质
Gcr15
滚珠硬度
61~66
HRC
保持器材质
树脂
保持器使用温度
-20~80
°C
附件(密封件)骨架
65Mn
附件(密封件)材质
丁腈胶
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型