국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LMK02-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmk02_22.prj},{NB=LMK02-d6},{CODE=LMK02},{TYPE1=Medium},{TYPE2=Round flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMK02_22 - Linear bearing with flange - medium
Bill of material
LMK02-d6
code
LMK02
LMK02
type
Medium
type
Round flange
Round flange
Bushing material (international)
GCr15
Bushing material (equivalent)
SUJ2
Bushing hardness
56HRC~
Bushing surface treatment
Electroless nickel plating
Ball material
GCr15
Cage material
Resin
Seal material
Nitrile rubber
Ambient temperature
-15~80 ℃
d
6
8
10
12
16
20
25
30
6
8
10
12
16
20
25
30
mm
d tolerance
0/-0.010
mm
D
12
mm
D tolerance
0/-0.018
mm
L
29
mm
L tolerance
±0.3
mm
V
5
mm
H
28
mm
T
5
mm
d1
3.5
mm
d2
6.0
mm
h
3.1
mm
P.C.D
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
eccentric
0.015
mm
Number of rows of balls
4
mm
Verticality Y
0.015
mm
Basic rated load C (moving)
225
N
Basic rated load Co (static)
305
N
Static allowable torque
1.40
N/m
Round flange weight
27
g
Square flange weight
21
g
Edge flange weight
24
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성