??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LMK02_22 - 带法兰直线轴承-中型
明细表
LMK02-d6
代码
类型
中型
类型
轴套材质(国际)
GCr15
轴套材质(相当)
SUJ2
轴套硬度
56HRC~
轴套表面处理
无电解镀镍
滚珠材质
GCr15
保持架材质
树脂
密封圈材质
丁腈橡胶
使用环境温度
-15~80 ℃
d
mm
d 公差
0/-0.010 mm
D
12 mm
D公差
0/-0.018 mm
L
29 mm
L公差
±0.3 mm
V
5 mm
H
28 mm
T
5 mm
d1
3.5 mm
d2
6.0 mm
h
3.1 mm
P.C.D
20 mm
W
22 mm
E
0 mm
F
20 mm
偏心
0.015 mm
滚珠列数
4 mm
垂直度Y
0.015 mm
基本额定负载C(动)
225 N
基本额定负载Co(静)
305 N
静态允许力矩
1.40 N/m
圆法兰型重量
27 g
方法兰型重量
21 g
对边法兰型重量
24 g
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型