LMK12RAUU
YTP
Reinforced Type
Reinforced Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/reinforced_type/medium_square_flanged_type/lmk_rauu.prj},{NB=LMK12RAUU},{MODEL=LMK12RAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=69},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{D1=42},{K=32},{H=6},{PCD=32},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMK-RAUU - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMK12RAUU
Model NO.
LMK12RAUU
LMK12RAUU
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
69
69
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
12
12
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.010
0 -0.010
OUTER DIAMETER
21
21
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.016
0 -0.016
LENGTH L
47
47
mm
LENGTH TOLERANCE
±0.3
FLANGE D1
42
42
mm
FLANGE K
32
32
mm
FLANGE R
6
6
mm
FLANGE Φ
32
32
Hole For Attachment d1
4.5
4.5
Hole For Attachment d2
7.5
7.5
Hole For Attachment
4.1
4.1
Squareness
0.015
0.015
mm
Eccentricity
0.015
0.015
BASIC LOAD RATING C
63.5
63.5
kgf
BASIC LOAD RATING Co
81.5
81.5
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
Electroless nickel plating
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
Resin
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
Nitrile rubber
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성