LMHP6LAM
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Double Wide Pilot Two Side Cut Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_pilot_two_side_cut_flanged_type/lmhp_lam.prj},{NB=LMHP6LAM},{MODEL=LMHP6LAM},{BALLS=4},{WEIGHT=28.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=5},{D1=28.0},{W=18},{H=5},{A=20},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=08F},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=-},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMHP_LAM - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMHP6LAM
Model NO.
LMHP6LAM
LMHP6LAM
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
28.00
28.00
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
6
6
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.010
0 -0.010
OUTER DIAMETER
12
12
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.013
0 -0.013
LENGTH
35
35
mm
LENGTH
0 -0.30
0 -0.30
I
5
5
mm
FLRNGE
28.0
28.0
mm
FLRNGE
18
18
mm
FLRNGE
5
5
mm
FLRNGE
20
20
mm
FLRNGE
0
0
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
SOUAR- ENESS
0.015
0.015
ECCEN- TIRICITY
0.015
0.015
BASIC LOAD RATING C
33
33
kgf
BASIC LOAD RATING Co
54
54
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
Electroless Nickel Plating
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
08F
08F
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성