LMHP16LUU-5
Melucci
Ball bushing MTECH
LMHP L
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmhp_l/lmhp_l.prj},{NB=LMHP16LUU-5},{ST=LMHP16LUU},{BC=5},{DR=16},{DRT=0/-10},{D=28},{DT=0/-16},{L=70},{I=6},{D1=48},{W=34},{H=6},{A=31},{F=22},{D1XD2XH=4.5x7.5x4.1},{ECC=15},{C=1230},{CO=2350},{WG=182},{FX=22},{D1X=4.5},{D2X=7.5},{HX=4.1},{RC=-6},{RR=0.840},{PRA=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
LMHP L - LMHP L Support ball bushing
Bill of material
LMHP16LUU-5
Part Number
LMHP16LUU-5
LMHP16LUU-5
Seal type
LMHP16LUU
LMHP16LUU
Ball Circiut
5
5
dr
16
16
mm
dr Tolerance
0/-10
0/-10
μm
D
28
28
mm
d Tolerance
0/-16
0/-16
μm
L
70
70
mm
I
6
6
mm
D1
48
48
mm
W
34
34
mm
H
6
6
mm
A
31
31
mm
F
22
22
mm
d1xd2xh
4.5x7.5x4.1
4.5x7.5x4.1
mm
Eccentricity
15
15
Basic Load Rating
1230
1230
N
Basic Load Rating
2350
2350
N
Weight
182
182
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성