LMHP20AUU-MX
YTP
Self-lubricating Bearing Series
Pilot Two Side Cut Flanged Type With Lubrication Unit
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/self-lubricating_bearing_series/pilot_two_side_cut_flanged_type/lmhp_auu_mx.prj},{NB=LMHP20AUU-MX},{MODEL=LMHP20AUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=178},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=56},{L1=42},{LTOLERANCE=±0.3},{V=7.0},{I=8},{D1=54},{W=38},{H=8},{A=36},{F=24},{DD1=5.5},{DD2=9.0},{HH=5.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=88},{CO=140},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMHP-AUU-MX - Self-lubricating Bearing Series
Bill of material
LMHP20AUU-MX
Model NO.
LMHP20AUU-MX
LMHP20AUU-MX
NUMBER OF BALL ROWS
5
5
WEIGHT
178
178
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
20
20
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.010
0 -0.010
OUTER DIAMETER
32
32
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.019
0 -0.019
LENGTH L
56
56
mm
LENGTH L1
42
42
mm
LENGTH TOLERANCE
±0.3
V
7.0
7.0
mm
I
8
8
mm
FLANGE D1
54
54
mm
FLANGE W
38
38
mm
FLANGE H
8
8
mm
FLANGE A
36
36
mm
FLANGE F
24
24
mm
Hole For Attachment d1
5.5
5.5
Hole For Attachment d2
9.0
9.0
Hole For Attachment
5.1
5.1
Squareness
0.015
0.015
mm
Eccentricity
0.015
0.015
BASIC LOAD RATING C
88
88
kgf
BASIC LOAD RATING Co
140
140
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
Electroless nickel plating
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
Resin
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
Nitrile rubber
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성