LMH25TAUU
YTP
triple length bearing series
Triple Wide Two Side Cut Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/triple_length_bearing_series/two_side_cut_flanged_type/lmh_tauu.prj},{NB=LMH25TAUU},{MODEL=LMH25TAUU},{BALLS=6},{WEIGHT=1178},{DR=25},{DRTOLERANCE= 0 -0.018},{D=45},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=167},{LTOLERANCE=±0.3},{D1=74},{W=51},{H=10},{A=49},{F=35},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{HH=6.1},{SE=0.025},{RR=0.025},{C=159},{CO=320},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMH-TAUU - triple length bearing series
Bill of material
LMH25TAUU
Model NO.
LMH25TAUU
LMH25TAUU
NUMBER OF BALL ROWS
6
6
WEIGHT
1178
1178
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
25
25
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.018
0 -0.018
OUTER DIAMETER
45
45
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.019
0 -0.019
LENGTH L
167
167
mm
LENGTH TOLERANCE
±0.3
FLANGE D1
74
74
mm
FLANGE W
51
51
mm
FLANGE H
10
10
mm
FLANGE A
49
49
mm
FLANGE F
35
35
mm
Hole For Attachment d1
6.6
6.6
Hole For Attachment d2
11.0
11.0
Hole For Attachment
6.1
6.1
Squareness
0.025
0.025
mm
Eccentricity
0.025
0.025
BASIC LOAD RATING C
159
159
kgf
BASIC LOAD RATING Co
320
320
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
Electroless nickel plating
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
Resin
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
Nitrile rubber
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성