LMH6AM
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Two Side Cut Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/two_side_cut_flanged_type/lmh_am.prj},{NB=LMH6AM},{MODEL=LMH6AM},{BALLS=4},{WEIGHT=21.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=19},{LTOLERANCE=0 -0.20},{D1=28.0},{W=18},{H=5},{A=20},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=08F},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=-},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMH_AM - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMH6AM
Model NO.
LMH6AM
LMH6AM
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
21.00
21.00
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
6
6
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.009
0 -0.009
OUTER DIAMETER
12
12
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.011
0 -0.011
LENGTH
19
19
mm
LENGTH
0 -0.20
0 -0.20
FLRNGE
28.0
28.0
mm
FLRNGE
18
18
mm
FLRNGE
5
5
mm
FLRNGE
20
20
mm
FLRNGE
0
0
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
SOUAR- ENESS
0.012
0.012
ECCEN- TIRICITY
0.012
0.012
BASIC LOAD RATING C
21
21
kgf
BASIC LOAD RATING Co
27
27
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
Electroless Nickel Plating
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
08F
08F
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성