LMFC13TUU
YTP
triple length bearing series
Triple Wide Center Round Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/triple_length_bearing_series/middle_round_flanged_type/lmfc_tuu.prj},{NB=LMFC13TUU},{MODEL=LMFC13TUU},{BALLS=4},{WEIGHT=308},{DR=13},{DRTOLERANCE= 0 -0.015},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=92},{LTOLERANCE=±0.3},{I=30},{D1=48},{H=6},{PCD=38},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=83},{CO=160},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMFC-TUU - triple length bearing series
Bill of material
LMFC13TUU
Model NO.
LMFC13TUU
LMFC13TUU
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
308
308
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
13
13
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.015
0 -0.015
OUTER DIAMETER
28
28
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.016
0 -0.016
LENGTH L
92
92
mm
LENGTH TOLERANCE
±0.3
I
30
30
mm
FLANGE D1
48
48
mm
FLANGE R
6
6
mm
FLANGE Φ
38
38
Hole For Attachment d1
4.5
4.5
Hole For Attachment d2
7.5
7.5
Hole For Attachment
4.1
4.1
Squareness
0.020
0.020
mm
Eccentricity
0.020
0.020
BASIC LOAD RATING C
83
83
kgf
BASIC LOAD RATING Co
160
160
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
-
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
Resin
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
Nitrile rubber
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성