您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMFBLMX-d20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfblmx.prj},{NB=LMFBLMX-d20},{CODE=LMFBLMX},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=20.000},{DRTOL=0/-0.012},{QLS=5.000},{D=32.000},{DTOL1=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L=94.000},{L1=80.000},{LTOL=±0.3},{E=7.000},{D1=54.000},{K=42.000},{H=8.000},{A=43.000},{C=36.000},{F=24.000},{W=38.000},{DD1=5.500},{D2=9.000},{H1=5.100},{CZD=0.020},{JXTD=0.020},{C1=140.000},{CO=280.000},{G1=271},{G2=236},{G3=258},{PDF=LMFBLMX.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMFBLMX - 自润滑直线轴承端法兰·双衬型
明细表
LMFBLMX-d20
bestellnummer
LMFBLMX-d20
LMFBLMX-d20
代号
LMFBLMX
LMFDLMX
LMKBLMX
LMKDLMX
LMTBLMX
LMTDLMX
LMFBLMX
LMFDLMX
LMKBLMX
LMKDLMX
LMTBLMX
LMTDLMX
类型
圆型
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
20.000
20.000
内径dr公差
0/-0.012
0/-0.012
球列数
5.000
5.000
外径D
32.000
32.000
D公差 无表面处理
0/-0.019
0/-0.019
D公差 有表面处理
0/-0.025
0/-0.025
长度L
94.000
94.000
长度L1
80.000
80.000
长度L公差
±0.3
法兰E
7.000
7.000
法兰D1
54.000
54.000
法兰K
42.000
42.000
法兰H
8.000
8.000
法兰A
43.000
43.000
法兰C
36.000
36.000
法兰F
24.000
24.000
法兰W
38.000
38.000
连接孔d1
5.500
5.500
连接孔d2
9.000
9.000
连接孔h
5.100
5.100
法兰垂直度
0.020
0.020
径向跳动(MAX)
0.020
0.020
基本额定负载 动C
140.000
140.000
kgf
基本额定负载 静Co
280.000
280.000
kgf
重量 圆法兰
271
271
g
重量 方法兰
236
236
g
重量 对边切割法兰
258
258
g
PDF
LMFBLMX.PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型