LMEK5UU
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/square_flanged_type/lmek_uu.prj},{NB=LMEK5UU},{MODEL=LMEK5UU},{BALLS=4},{WEIGHT=20.00},{DR=5},{DRTOLERANCE=+0.008 0},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.008},{L=22},{LTOLERANCE=0 -0.20},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMEK_UU - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMEK5UU
Model NO.
LMEK5UU
LMEK5UU
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
20.00
20.00
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
5
5
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
+0.008 0
+0.008 0
OUTER DIAMETER
12
12
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.008
0 -0.008
LENGTH
22
22
mm
LENGTH
0 -0.20
0 -0.20
FLRNGE
28.0
28.0
mm
FLRNGE
22
22
mm
FLRNGE
5
5
mm
FLRNGE
20
20
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
SOUAR- ENESS
0.012
0.012
ECCEN- TIRICITY
0.012
0.012
BASIC LOAD RATING C
21
21
kgf
BASIC LOAD RATING Co
27
27
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
-
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
Resin
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
Nitrile rubber
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성