LMEK8LAUU
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Double Wide Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_square_flanged_type/lmek_lauu.prj},{NB=LMEK8LAUU},{MODEL=LMEK8LAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=51.00},{DR=8},{DRTOLERANCE=+0.009 -0.001},{D=16},{DTOLERANCE= 0 -0.009},{L=46},{LTOLERANCE=0 -0.30},{D1=32.0},{K=25},{H=5},{PCD=24},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=43},{CO=82},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMEK_LAUU - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMEK8LAUU
Model NO.
LMEK8LAUU
LMEK8LAUU
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
51.00
51.00
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
8
8
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
+0.009 -0.001
+0.009 -0.001
OUTER DIAMETER
16
16
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.009
0 -0.009
LENGTH
46
46
mm
LENGTH
0 -0.30
0 -0.30
FLRNGE
32.0
32.0
mm
FLRNGE
25
25
mm
FLRNGE
5
5
mm
FLRNGE
24
24
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
SOUAR- ENESS
0.015
0.015
ECCEN- TIRICITY
0.015
0.015
BASIC LOAD RATING C
43
43
kgf
BASIC LOAD RATING Co
82
82
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
Electroless Nickel Plating
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
Resin
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
Nitrile rubber
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성