LMEFC8LAUU
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
加长中间圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_middle_round_flanged_type/lmefc_lauu.prj},{NB=LMEFC8LAUU},{MODEL=LMEFC8LAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=59.00},{DR=8},{DRTOLERANCE=+0.009 -0.001},{D=16},{DTOLERANCE= 0 -0.009},{L=46},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=20.5},{D1=32.0},{H=5},{PCD=24},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=43},{CO=82},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
LMEFC_LAUU - 直线法兰轴承系列
明细表
LMEFC8LAUU
型号
LMEFC8LAUU
LMEFC8LAUU
球例数
4
4
重量
59.00
59.00
g
内径
8
8
mm
内径
+0.009 -0.001
+0.009 -0.001
外径
16
16
mm
外径公差
0 -0.009
0 -0.009
长度
46
46
mm
长度
0 -0.30
0 -0.30
I
20.5
20.5
mm
法兰
32.0
32.0
mm
法兰
5
5
mm
法兰
24
24
mm
联接孔
3.5
3.5
mm
联接孔
6.0
6.0
mm
联接孔h
3.1
3.1
mm
SOUAR- ENESS
0.015
0.015
径向 跳动
0.015
0.015
基本额定载荷 C
43
43
kgf
基本额定载荷 Co
82
82
kgf
生产标准
GBT/16940-2012
外壳材质
Gcr15
外壳硬度
60~64
HRC
外壳表面处理
Electroless Nickel Plating
滚珠材质
Gcr15
滚珠硬度
61~66
HRC
保持器材质
树脂
保持器使用温度
-20~80
°C
附件(密封件)骨架
65Mn
附件(密封件)材质
丁腈胶
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型