??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LME52_73_LMG52_73 - 带法兰直线轴承-单衬型/双衬型
明细表
LME73-d6
代码
类型
类型
轴套材质(国际)
GCr15
轴套材质(相当)
SUJ2
轴套硬度
56HRC~
轴套表面处理
滚珠材质
GCr15
保持架材质
树脂
密封圈材质
丁腈橡胶
使用环境温度
-15~80 ℃
d
mm
d 公差
mm
D
10 mm
D 无表面处理
0/-0.011 mm
D 有表面处理
0/-0.015 mm
L
mm
L公差
±0.3 mm
H
25 mm
T
5 mm
d1
3.5 mm
d2
6.0 mm
h
3.1 mm
R
3.00 mm
P.C.D
19 mm
W
20 mm
E
0 mm
F
19 mm
偏心
mm
基本额定负载C(动)
N
基本额定负载Co(静)
N
静态允许力矩
N/m
圆法兰型重量
g
方法兰型重量
g
对边法兰型重量
g
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型