??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LME08_29 - 单衬型·沉孔型,标准型,带法兰直线轴承
明细表
LME18-d6
代码
类型
轴套GB材质
9Cr18Mo
轴套相当材质
SUS440C
轴套硬度
54HRC~
表面处理
-
滚珠材质
9Cr18
保持架材质
密封圈材质
氟橡胶(橘黄色)
使用环境温度
d
mm
d公差
0/-0.009 mm
D
12 mm
D公差(无表面处理)
0/-0.013 mm
D公差(有表面处理)
0/-0.018 mm
L
19 mm
L公差
±0.3 mm
H
28 mm
T
5 mm
d1
3.5 mm
d2
6.0 mm
h
3.1 mm
P.C.D
20 mm
W
22 mm
E
- mm
F
20 mm
偏心
0.011 mm
垂直度Y
0.011 mm
基本额定负载C(动)
205 N
基本额定负载Co(静)
260 N
重量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型