국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LMCH6UU
YTP
Compact bearing
Two Side Cut Flanged Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/two_side_cut_flanged_type/lmch_uu.prj},{NB=LMCH6UU},{MODEL=LMCH6UU},{BALLS=6},{WEIGHT=15.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=10},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=19},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{D1=25.0},{W=16},{H=5},{A=19},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=13},{RR=15.5},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMCH_UU/LMCH_LUU - Two Side Cut Flanged Compact Type
Bill of material
LMCH6UU
Model NO.
LMCH6UU
LMCH6UU
NUMBER OF BALL ROWS
6
WEIGHT
15.00
15.00
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
6
6
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
0 -0.009
OUTER DIAMETER
10
10
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.011
0 -0.011
LENGTH
19
19
mm
LENGTH
+0.3/-0.3
FLRNGE
25.0
25.0
mm
FLRNGE
16
16
mm
FLRNGE
5
5
mm
FLRNGE
19
19
mm
FLRNGE
0
0
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
3.5
3.5
mm
HOLE FOR ATTACHMENT
6.0
6.0
mm
HOLE FOR ATTACHMENT h
3.1
3.1
mm
HOLE FOR ATTACHMENT r
3.00
3.00
mm
SOUAR- ENESS
13
13
ECCEN- TIRICITY
15.5
15.5
BASIC LOAD RATING C
21
21
kgf
BASIC LOAD RATING Co
27
27
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
-
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
Resin
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
Nitrile rubber
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성