??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMC510 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMC510
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMC510: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 25
Langbeschreibung
Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 25 mm; Mediumtemperatur -25...100 °C; 1/2" NPT; Steckverbindung
Bestellnummer
LMC510
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LMFCE-N12E-QSKG-1/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型