??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMC400 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMC400
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMC400: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 9,6
Langbeschreibung
Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 9,6 mm; Mediumtemperatur -25...100 °C; G 1/2 Außengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
LMC400
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LMGCE-C12E-QSKG-0/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型