카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LMC400
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_030
245_020_020_030_050
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_030/245_020_020_030_050/lmc400.prj},{NB=LMC400},{BN=LMC400},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e5/a7/pc_lmc400aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e5/a7/pc_lmc400aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LMC400: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 9,6},{DESCLONG=Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 9,6 mm; Mediumtemperatur -25...100 °C; G 1/2 Außengewinde; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LMGCE-C12E-QSKG-0/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/LMC400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMC400 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMC400
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMC400: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 9,6
Langbeschreibung
Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 9,6 mm; Mediumtemperatur -25...100 °C; G 1/2 Außengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
LMC400
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LMGCE-C12E-QSKG-0/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성