??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LMC110 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LMC110
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LMC110: Détecteur de niveau TOR; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longue
Langbeschreibung
Détecteur de niveau TOR; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur de sonde 28 mm; Température du fluide -25...100 °C; G 1/2 filetage extérieur; Connecteur
Bestellnummer
LMC110
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés