??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
LMC 51 - Bodenplatte Multigates IP54/55-Serie
Stückliste
104344B LMC 51
Art.Nr.
Beschreibung
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP Schutzart
IP54
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
Eigenschaften
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
51
Geeignet für Kabel mit Stecker
Kabeldurchmesser (min.)
mm
Kabeldurchmesser (max.)
mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
50 x 7 - 13 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
1 x 15 - 25 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
Breite
222 mm
Länge
92 mm
Höhe
30 mm
Tiefe 1
30 mm
Tiefe 2
10 mm
Gewicht Verpackungseinheit
kg
Verpackung
Verpackungseinheit
Liefereinheit
Lieferzeit
Zolltarifnummer
39269097
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen