LMBLMX-d20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmblmx.prj},{NB=LMBLMX-d20},{CODE=LMBLMX},{TYPE=双衬型},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~ },{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=20.000},{DRTOL=0/-0.012},{QLS=5.000},{D=32.000},{DTOL=0/-0.016},{L=94.000},{L1=80.000},{LTOL=0/-0.3},{E=7.000},{B=61.000},{TOL=0/-0.3},{D1=30.500},{W=1.600},{JXTD=0.020},{C=90},{CO=140},{G=191},{PDF=LMBLMX.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LMBLMX - 自润滑直线轴承直柱型
明细表
LMBLMX-d20
bestellnummer
LMBLMX-d20
LMBLMX-d20
代号
LMBLMX
LMDLMX
LMBLMX
LMDLMX
类型
双衬型
壳体材质
GCr15
壳体硬度
HRC58~
壳体表面处理
无
滚珠材质
GCr15
保持器材质
POM工程塑料
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
使用环境温度
-20~80
℃
内径dr
20.000
20.000
内径dr公差
0/-0.012
0/-0.012
球列数
5.000
5.000
外径D
32.000
32.000
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
长度L
94.000
94.000
长度L1
80.000
80.000
长度L公差
0/-0.3
0/-0.3
E
7.000
7.000
mm
外止动槽B
61.000
61.000
外止动槽公差
0/-0.3
0/-0.3
外止动槽D1
30.500
30.500
W
1.600
1.600
mm
径向跳动(MAX)
0.020
0.020
基本额定负载 动C
90
90
kgf
基本额定负载 静Co
140
140
kgf
重量
191
191
g
PDF
LMBLMX.PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型