??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMBLBL - 法兰型直线轴承把手双衬型
Bill of material
LMBLBL-d20(0/-0.012)
bestellnummer
代号
外壳材质
相当于SUJ2
外壳硬度
58HRC~
外壳表面处理
-
滚珠材质
相当于SUJ2
保持器材质
树脂(相当于DURACONM90)
轴环固定座材质
铝合金
轴环固定座表面处理
本色阳极氧化处理
轴环·把手螺纹部材质
S45C
轴环·把手螺纹部表面处理
无电解镀镍
把手部材质
锌压铸件
把手部表面处理
烤漆
螺纹部材质
SUS304
螺帽材质
不锈钢(SUS)
使用环境温度
-20~80
dr
mm
dr公差
D
mm
D公差 无表面处理
D公差 有表面处理
L
mm
L公差
±0.3
H
mm
T1
mm
T2
14.000 mm
d
mm
d1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
(G)
mm
J
mm
K
30.000 mm
P
5.500 mm
M
mm
偏心
垂直度
PDF
LMBLBL.PDF
Previews
3D
2D
Download CAD models