LMA60-L203-A-D1-C1-P1-S0-0-0
SHELE
lm
lma
LMA60
Powered by
CAD모델 선택
{shele/lm/lma/lma60/lma60_asmtab.prj},{NB=LMA60-L203-A-D1-C1-P1-S0-0-0},{MODEL=LMA},{WIW=60},{BL=203},{POS=0},{MS=A},{NOS=D1:A slide},{FB=C1:Magnetic grid},{RP=P1:1μm},{SW=S0},{PPATH=assemblies/lma60_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
LMA60
Bill of material
LMA60-L203-A-D1-C1-P1-S0-0-0
model
LMA
Wide in width
60
Base length
mm
값 입력 BL
Base length
mm
cm
inch
ft
확인
pos
mm
값 입력 POS
pos
mm
cm
inch
ft
확인
Motor style
A
B
A
B
Number of slides
D1:A slide
feedback
C1:Magnetic grid
Resolving power
P1:1μm
Number of switches
S0:No switch
S1:A switch
S2:Two switches
S3:Three switches
S0:No switch
S1:A switch
S2:Two switches
S3:Three switches
Stroke
60
mm
T
227
mm
A
0
mm
M
1
PC
N
4
PC
Kg
2.20
kg
CNSORDERNO
LMA60-L203-A-D1-C1-P1-S0-0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성