??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMA01 - Stopper For Straight Linear Bushing
Bill of material
LMA01-d5
code
LMA01
type
stopper
Material
SUS304
d
D1
9.6
L
14
H
13
B
12.0
t
1.0
d1
3.4
K
6
G
9
D
10
F
11.50
E
3.50
weight (g)
1.0
website link
webxxx
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD