??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lm3020_9 - Bel Power Solutions
Bill of material
LM3020-9
Part Number
LM3020-9
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 42W, Output 5.1/12/12VDC, 5/0.7/0.7A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71
Power
42 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
5.1/12/12 VDC
Output Current
5/0.7/0.7 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей