??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lm2540_9eg - Bel Power Solutions
Bill of material
LM2540-9EG
Part Number
LM2540-9EG
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 51W, Output 15/15VDC, 1.7/1.7A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, RoHS Compliant
Power
51 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
15/15 VDC
Output Current
1.7/1.7 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей